Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Alimentación eléctrica | 24 V CC ± 5 % (de alimentación adicional) |
| Consumo de potencia | |
| Modo de conversación | 5,0 W |
| Stand by | 1,6 W |
| Conexiones | |
| Alimentación eléctrica | 2 bornes de tornillo |
| Bus de 2 hilos OUT | 2 bornes de tornillo |
| Bus de 2 hilos IN | 2 bornes de tornillo |
| Conexión de red | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |
| Resolución soportada | CIF con resolución de imagen estándar |
| Temperatura ambiente | de -5 °C a +50 °C |
| Unidades modulares (UM) | 6 |
| Anchura | 108,00 mm |
| Altura | 76,00 mm |
| Profundidad | 91,00 mm |
Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más
La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más