Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Spenningsforsyning | DC 24 V ± 5 % (via tillegsforsyning) |
| Inngangseffekt | |
| Samtaler | 5,0 W |
| Standbymodus | 1,6 W |
| Tilkoblinger | |
| Spenningsforsyning | 2 x skruklemme |
| 2-trådsbuss OUT | 2 x skruklemme |
| 2-trådsbuss IN | 2 x skruklemme |
| Nettverkstilkobling | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |
| Støttet oppløsning | CIF med standard bildeoppløsning |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
| Delingsenheter (DE) | 6 |
| Bredde | 108,00 mm |
| Høyde | 76,00 mm |
| Dybde | 91,00 mm |
Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer
Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer