Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.
Communicator domofonowy
Dzięki oprogramowaniu „communicator domofonowy” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
Communikator domofonowy oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.
Uruchamianie
Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).
Dane techniczne
Zasilanie
DC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe)
Pobór mocy
Podczas rozmowy
5,0 W
Tryb czuwania
1,6 W
Przyłącza
Zasilanie
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT
2 x zacisk śrubowy
Dwużyłowy przewód magistralny IN
2 x zacisk śrubowy
Sieciowe gniazdo przyłączeniowe
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Wspierana rozdzielczość
CIF ze standardową rozdzielczością obrazu
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +50 °C
Wskazówki
Dostępne są następujące modele licencyjne: - 2621 97: 5 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego - 2621 98: 10 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego - 2621 99: 20 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych communicatorów domofonowych.
Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP)
6
Szerokość
108,00 mm
Wysokość
76,00 mm
Głębokość
91,00 mm
Dalsze linki
Konfigurator systemu domofonowego Gira System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów. Więcej
Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty. Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.