0

DCS-IP-gateway

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5 licenties
2621 97
718,12
4010337125211
1
10
10 licenties
2621 98
759,90
4010337125228
1
10
20 licenties
2621 99
844,51
4010337125235
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

5 licenties
EAN 4010337125211
Artikelnr. 2621 97VE 1
EUR 718,12PS 10
10 licenties
EAN 4010337125228
Artikelnr. 2621 98VE 1
EUR 759,90PS 10
20 licenties
EAN 4010337125235
Artikelnr. 2621 99VE 1
EUR 844,51PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

DCS mobiel

  • Integratie van mobiele eindapparaten met Android- of iOS-besturingssysteem in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • App ‘Gira DCS mobile’ te vinden in de App Store voor iOS en Android.
  • Bij toegang onderweg wordt de communicatie versleuteld via het geïntegreerde Secure Data Access protocol, dat ook wordt toegepast bij de Gira S1.

DCS-communicator

  • Met de software 'DCS-communicator' kunnen gangbare computers en pc-gebaseerde bedieningsapparaten via de netwerkverbinding als huisstation worden gebruikt.
  • De DCS-communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals gesprekken aannemen, licht schakelen (in combinatie met een schakelactor) of deur openen.
  • Door verbinding met de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer via een plug-in is weergave op de Gira Interface mogelijk.
  • Met logische bouwstenen kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals toegangscontrole via de Gira Keyless In producten.

Inbedrijfstelling

  • De inbedrijfstellingscomputer moet beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Technische gegevens

VoedingDC 24 V ± 5 % (via aanvullende voeding)
Opgenomen vermogen
Gesprekstand5,0 W
Stand-by1,6 W
Aansluitingen
Voeding2x schroefklem
2-draads bus OUT2x schroefklem
2-draads bus IN2x schroefklem
Netwerkaansluiting1x RJ45, 10/100 Mbit
Ondersteunde resolutieCIF met standaard resolutie
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C

Let op

  • De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:
    - 2621 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
    - 2621 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
    - 2621 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
  • Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-communicator op een willekeurig aantal eindapparaten mag worden geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven getal geeft enkel het aantal tegelijkertijd aangemelde instanties van DCS-communicatoren aan.
  • Voor voeding van de DCS-IP-gateway is aanvullend de voeding voor deurcommunicatie vereist.
  • De inbedrijfstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een webinterface. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de inbedrijfstellings-pc beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
  • Integratie van gewone externe IP-camera's in de H.264-standaard (alle profielen).

Afmetingen

Modulebreedten (TE)6
Breedte108,00 mm
Hoogte76,00 mm
Diepte91,00 mm

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datablad

Bestektekst

DCS-Communicator

Bedieningshandleiding (kopieersjabloon)

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 252.87 KB

Download
DCS-IP-gateway (2e generatie)

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.14 MB

Download
DCS-IP-gateway 2e generatie

Firmware Opmerking: Het ZIP-bestand moet voor de firmware-update worden uitgepakt.

Artikelnr. 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 110.95 MB

Download
Mobiele doorschakeling instellen

Dit document beschrijft het instellen van de mobiele doorschakeling van een deuroproep met de Gira DCS-IP-gateway en de app „Gira DCS mobile“.

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.34 MB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
DCS-IP gateway

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 281.38 KB

Download
DCS-IP gateway

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 180.25 KB

Download
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)

Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Download
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Download
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 52.15 KB

Download
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera

Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Artikelnr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 113.3 KB

Download
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Download
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Download
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Download
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Download
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Download
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Download
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Artikelnr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase