0

Gira L1

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2070 00
4010337016717
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337016717
Ref. 2070 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Funciones lógicas: Variedad de funciones a través de biblioteca de bloques con 36 bloques lógicos (p. ej., funciones básicas matemáticas, control de persianas guiado por la posición del sol, regulación de temperatura, control del tabique de separación, luz para escaleras, generador aleatorio).
  • Bloques lógicos configurables (p. ej., número de entradas libremente seleccionable).
  • Parametrización sencilla de relojes temporizadores y escenas:hasta 20 relojes temporizadores con 10 tiempos de conmutación cada uno.hasta 20 juegos de escenarios con 64 escenas cada uno.
  • Se pueden utilizar hasta 480 puntos de datos en un proyecto(300 puntos de datos de dirección de grupo KNX, 180 puntos de datos de dispositivo libremente disponibles).
  • Función de intercomunicación para cambiar valores p. ej. entre otro L1 o un X1 a través de Ethernet.
  • Puesta en marcha optimizada: posibilidad de modificación o actualización rápidas del proyecto durante el funcionamiento en marcha sin reinicio del dispositivo.
  • Dos conectores hembra RJ45 con función de switch facilitan una sencilla conexión en serie del cable patch.
  • Alta seguridad:la transmisión de datos TLS codificada entre GPA y Gira L1 impide la lectura por parte de terceros.La contraseña del dispositivo protege el Gira L1 del acceso de terceros.
  • Protección del proyecto: Guardar una copia del proyecto en el Gira L1.
  • Puesta en marcha:la dirección física y la aplicación se parametrizan con el software de puesta en marcha KNX ETS a partir de la versión 4.1.8.La planificación posterior del proyecto se lleva a cabo a través del Gira Project Assistant (GPA). El Gira Project Assistant se puede adquirir gratuitamente en la zona de descargas de Gira.
  • Ampliaciones funcionales y actualizaciones a través de actualizaciones de software y de firmware.
  • Hardware preparado para KNX Secure. Es necesaria una actualización futura del firmware.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominalDC 24 hasta 30 V
Consumo de potencia2 W
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolos compatiblesDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Conexiones
IP2 conectores hembra RJ45
KNXBorne de conexión y de derivación
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C

Notas

  • Alimentación externa con 24 V CC.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2

Otros enlaces

Gira L1
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 207000

RFA, 468 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 207000

IFC, 23.41 KB

Descarga
Gira L1

Manual de instrucciones

Ref. 2070 00

PDF, 312.61 KB

Descarga
Gira Project Assistant (GPA)

Software de configuración. ¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

ZIP, 2.59 GB

Versión: 6.1.2.1729

Descarga
Gira L1

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Ref. 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Descarga
Gira L1

Technical documentation

Ref. 2070 00

PDF, 1.02 MB

Descarga
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2070 00

PDF, 279.44 KB

Descarga
Gira L1

EC Declaration of conformity

Ref. 2070 00

PDF, 51.21 KB

Descarga
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Ref. 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Versión: 2.5.149

Descarga
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Ref. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versión: 1.0.0

Descarga
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Versión: 2.2

Descarga
Gira L1

Lizenztext

Ref. 2070 00

PDF, 711.69 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios