0

Gira L1

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2070 00
682,97
4010337016717
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337016717
Artikelnr. 2070 00VE 1
EUR 682,97PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Logische functies: Grote verscheidenheid aan functies door bouwsteenbibliotheek met 36 logische bouwstenen (bijvoorbeeld mathematische basisfuncties, zonnestandgeleide rolluik- en jaloeziebesturing, temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting, toevalsgenerator).
  • Configureerbare logische bouwstenen (bijvoorbeeld vrij selecteerbaar aantal ingangen).
  • Eenvoudig parametriseren van tijdschakelklokken en scènes:tot 20 tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden.tot 20 scènesets met elk 64 scènes.
  • Tot 480 datapunten in een project te gebruiken(300 KNX groepenadresdatapunten, 180 vrij beschikbare datapunten van apparaten).
  • Intercomfunctie om waarden bijv. tussen een extra L1 of een X1 via ethernet uit te wisselen.
  • Geoptimaliseerde inbedrijfstelling:snelle projectwijziging of -actualisering mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchleiding.
  • Hoge veiligheid:de versleutelde TLS gegevensoverdracht tussen GPA en Gira L1 voorkomt het meelezen door derden.Het apparaatwachtwoord beschermt de Gira L1 tegen onbevoegde toegang.
  • Projectbeveiliging: opslaan van een projectkopie op de Gira L1.
  • Inbedrijfstelling:fysiek adres en applicatie worden met de KNX inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.De verdere projectering vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA). De Gira Project Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.
  • Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen2 W
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollenDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Aansluitingen
IP2 x bus RJ45
KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C

Let op

  • Voeding via externe DC 24 V.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

Gira L1
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 207000

RFA, 468 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 207000

IFC, 23.41 KB

Download
Gira L1

Productdatabank vanaf ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Artikelnr. 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Download
Gira L1

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 2070 00

PDF, 312.61 KB

Download
Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software. Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

ZIP, 2.59 GB

Versie: 6.1.2.1729

Download
Gira L1

Technical documentation

Artikelnr. 2070 00

PDF, 1.02 MB

Download
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2070 00

PDF, 279.44 KB

Download
Gira L1

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2070 00

PDF, 51.21 KB

Download
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Artikelnr. 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Versie: 2.5.149

Download
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versie: 1.0.0

Download
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Versie: 2.2

Download
Gira L1

Lizenztext

Artikelnr. 2070 00

PDF, 711.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase