0

Gira L1

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2070 00
726,68
4010337016717
1
25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337016717
Art.-Nr. 2070 00VE 1
726,68 EURPS 25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Logikfunktionen:
    Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator).
  • Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  • Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen:
    bis zu 20 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    bis zu 20 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen.
  • Bis zu 480 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar
    (300 KNX Gruppenadressdatenpunkte, 180 frei verfügbare Gerätedatenpunkte).
  • Interkomfunktion um Werte z. B. zwischen einem weiteren L1 oder einem X1 über Ethernet auszutauschen.
  • Optimierte Inbetriebnahme:
    schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Hohe Sicherheit:
    Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen GPA und Gira L1 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
    Das Geräte-Passwort schützt den Gira L1 vor Fremdzugriff.
  • Projektsicherung: Speichern einer Projektkopie auf dem Gira L1.
  • Inbetriebnahme:
    Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert.
    Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.
  • Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich.

Technische Daten

KNX MediumTP256
NennspannungDC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme2 W
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Unterstützte ProtokolleDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Anschlüsse
IP2 x Buchsen RJ45
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2

Weitere Links

Gira L1
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 207000

RFA, 464 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 207000

IFC, 23.45 KB

Download
Behebung des Kommunikationsproblems zwischen GPA und den Geräten

ZIP, 129.96 KB

Version: 2.2

Download
Gira L1

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8 (ab Firmware 2.0)

Art.-Nr. 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Download
Gira L1

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2070 00

PDF, 377.58 KB

Download
Gira L1

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2070 00

PDF, 1.02 MB

Download
Gira L1

Lizenztext

Art.-Nr. 2070 00

PDF, 711.69 KB

Download
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2070 00

PDF, 279.44 KB

Download
Gira L1

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2070 00

PDF, 51.21 KB

Download
Gira L1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt.

Art.-Nr. 2070 00

ZIP, 38.15 MB

Version: 2.5.149

Download
Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2.59 GB

Version: 6.1.2.1729

Download
Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"

Gira G1 Benachrichtigungen: Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1. Gira G1 TKS-Zustand: Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

Art.-Nr. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Version: 1.0.0

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank