0

Gira L1

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2070 00
4507202
4010337016717
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337016717
Art.nr. 2070 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Logikkfunksjoner: Komponentbibliotek med 36 logikkmoduler gir mange funksjoner (f.eks. matematiske grunnfunksjoner, styring av rullegardiner og persienner etter solens stilling, temperaturregulering, skilleveggstyring, trappeoppgangsbelysning, tilfeldighetsgenerator).
  • Konfigurerbare logikkmoduler (f.eks. kan antall innganger velges fritt).
  • Enkel parametrisering av koblingssur og scener:opptil 20 koblingsur, hver med 10 koblingstider.opptil 20 scenesett, hvert med 64 scener.
  • Opptil 480 datapunkter kan brukes i ett prosjekt(300 KNX gruppeadressedatapunkter, 180 fritt tilgjengelige apparatdatapunkter).
  • Interkom-funksjon for å bytte ut verdier mellom f.eks. en ekstra L1 eller en X1 via Ethernet.
  • Optimert idriftsetting:Rask endring eller oppdatering av prosjektet er mulig under drift, uten ny start av apparatet.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • Høy sikkerhet:Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom GPA og Gira X1 forhindrer at uvedkommende kan lese innholdet.Apparatpassordet beskytter Gira L1 mot adgang fra uvedkommende.
  • Sikkerhetskopiering av prosjekt: Lagring av en prosjektkopi på Gira L1.
  • Idriftsetting:Fysisk adresse og applikasjon parametreres med KNX idriftsettingsprogramvaren ETS fra versjon 4.1.8Den videre prosjekteringen skjer med Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Funksjonsutvidelser el. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer.
  • Maskinvare forberedet for KNX Secure. Framtidig fastvare-oppdatering nødvendig.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenningDC 24 til 30 V
Inngangseffekt2 W
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokollerDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Tilkoblinger
IP2 kontakter RJ45
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V.

Mål

Delingsenheter (DE)2

Ytterligere koblinger

Gira L1
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 207000

RFA, 468 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 207000

IFC, 23.41 KB

Nedlasting
Gira L1

Monterings- og bruksanvisning

Art.nr. 2070 00

PDF, 377.58 KB

Nedlasting
Gira L1

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Art.nr. 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Nedlasting
Gira L1

Technical documentation

Art.nr. 2070 00

PDF, 1.02 MB

Nedlasting
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2070 00

PDF, 279.44 KB

Nedlasting
Gira L1

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2070 00

PDF, 51.21 KB

Nedlasting
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Art.nr. 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Versjon: 2.5.149

Nedlasting
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.59 GB

Versjon: 6.1.2.1729

Nedlasting
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Art.nr. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versjon: 1.0.0

Nedlasting
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Versjon: 2.2

Nedlasting
Gira L1

Lizenztext

Art.nr. 2070 00

PDF, 711.69 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase