0

Gira L1

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2070 00
682,97
4010337016717
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337016717
Réf. 2070 00UC 1
682,97 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Fonctions logiques : De multiples fonctions grâce à une bibliothèque de modules comprenant 36 modules logiques (par exemple fonctions mathématiques de base, commande de store et de volets roulants en fonction de la position du soleil, régulation de la température, commande de cloison, éclairage de cage d’escalier, générateur aléatoire).
  • Modules logiques configurables (par exemple nombre d’entrées pouvant être sélectionnées au choix).
  • Paramétrage simple d’horloges programmables et d’ambiances :Jusqu’à 20 horloges programmables avec 10 heures de commutation chacune.Jusqu’à 20 jeux d’ambiances avec 64 scénarios chacun.
  • Jusqu’à 480 points de données utilisables dans un projet(300 points de données d’adresse de groupe KNX, 180 points de données d’appareil disponibles au choix).
  • Fonction d'intercommunication pour échanger des valeurs, p. ex. entre un autre Gira L1 ou un Gira X1 via Ethernet.
  • Mise en service optimisée :Modification ou actualisation rapides de projets possibles en cours de fonctionnement sans redémarrage de l’appareil.
  • Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction Switch facilitent le bouclage simple du câble patch.
  • Haute sécurité :La transmission cryptée des données TLS entre le GPA et le Gira L1 empêche la lecture par des tiers.Le mot de passe d’appareil protège le Gira L1 contre tout accès non autorisé.
  • Sauvegarde du projet : Sauvegarde d'une copie du projet sur le Gira L1.
  • Mise en service :L’adresse physique et l’application sont paramétrées avec le logiciel de mise en service ETS KNX à partir de la version 4.1.8.L'élaboration se fait ensuite via le Gira Project Assistant (GPA). L'assistant de projet Gira est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
  • Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du micrologiciel et du logiciel.
  • Matériel pour KNX Secure prêt. Prochaine mise à jour du micrologiciel nécessaire.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Tension nominaleDC 24 à 30 V
Puissance absorbée2 W
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportésDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Raccordements
IP2 x connecteurs femelles RJ45
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Température ambiante0°C à +45°C

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 207000

RFA, 468 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 207000

IFC, 23.41 KB

Téléchargement
Gira L1

Mode d'emploi

Réf. 2070 00

PDF, 312.61 KB

Téléchargement
Gira Project Assistant (GPA)

Veuillez décompresser tout le contenu du dossier ZIP avant d'installer le GPA !

ZIP, 2.59 GB

Version : 6.1.2.1729

Téléchargement
Gira L1

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Réf. 2070 00

ZIP, 165.08 KB

Téléchargement
Gira L1

Technical documentation

Réf. 2070 00

PDF, 1.02 MB

Téléchargement
Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2070 00

PDF, 279.44 KB

Téléchargement
Gira L1

EC Declaration of conformity

Réf. 2070 00

PDF, 51.21 KB

Téléchargement
Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Réf. 2070 00

ZIP, 42.79 MB

Version : 2.5.149

Téléchargement
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Réf. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Version : 1.0.0

Téléchargement
Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106.52 KB

Version : 2.2

Téléchargement
Gira L1

Lizenztext

Réf. 2070 00

PDF, 711.69 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias