0

Gateway para IP del SIC

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5 licencias
2621 97
4010337125211
1
10 licencias
2621 98
4010337125228
1
20 licencias
2621 99
4010337125235
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

5 licencias
EAN 4010337125211
Ref. 2621 97Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
10 licencias
EAN 4010337125228
Ref. 2621 98Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
20 licencias
EAN 4010337125235
Ref. 2621 99Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

SIC móvil

  • Integración de terminales móviles con el sistema operativo Android o iOS en el sistema de intercomunicación Gira.
  • La aplicación Gira TKS mobil se encuentra en la App Store para iOS y Android.
  • Cuando se accede al sistema desde fuera de la vivienda, la comunicación se encripta con el protocolo Secure Data Access integrado, que también se utiliza en el Gira S1.

Comunicador del SIC

  • Con el software "Comunicador del SIC", los ordenadores convencionales, así como los dispositivos de mando por PC, se pueden emplear como intercomunicador interior a través de la conexión de red.
  • El comunicador para SIC ofrece todas las funciones de un intercomunicador interior de vídeo, p. ej., aceptar llamadas, conmutar la luz (en combinación con un actuador de conmutación) o abrir la puerta.
  • La conexión al Gira HomeServer o al Gira FacilityServer a través de un plug-in permite la visualización en Gira Interface.
  • Los bloques lógicos pueden utilizarse para implementar nuevas opciones de aplicación, como el control de acceso a través de los productos Gira Keyless In.

Puesta en marcha

  • El ordenador de puesta en marcha debe contar con un navegador actualizado (p. ej., Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Datos técnicos

Alimentación eléctrica24 V CC ± 5 % (de alimentación adicional)
Consumo de potencia
Modo de conversación5,0 W
Stand by1,6 W
Conexiones
Alimentación eléctrica2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos IN2 bornes de tornillo
Conexión de red1 x RJ45, 10/100 Mbit
Resolución soportadaCIF con resolución de imagen estándar
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C

Notas

  • Están disponibles los siguientes modelos de licencia:
    - 2621 97: 5 comunicadores del SIC activos al mismo tiempo
    - 2621 98: 10 comunicadores del SIC activos al mismo tiempo
    - 2621 99: 20 comunicadores del SIC activos al mismo tiempo
  • En los modelos de licencia hay que tener en cuenta que el communicator del SIC se puede instalar en el número de terminales que se desee. El número que figura en el modelo de licencia solo indica el número de comunicadores del SIC registrados al mismo tiempo.
  • Para la alimentación de tensión de la pasarela de enlace entre la IP y el sistema de intercomunicación se requiere adicionalmente la alimentación de tensión para la intercomunicación.
  • La puesta en funcionamiento del gateway para IP del sistema de intercomunicación se realiza a través de una interfaz web. Para la puesta en funcionamiento a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en funcionamiento deberá disponer de un navegador actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Dimensiones

Unidades modulares (UM)6
Anchura108,00 mm
Altura76,00 mm
Profundidad91,00 mm

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Communicator para sistema de intercomunicación
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones (original)

Ref. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 227.74 KB

Descarga
Configuración del reenvío móvil
Instrucciones de uso

Este documento describe la configuración del reenvío móvil de una llamada a la puerta con el Gira gateway de IP/intercomunicación y la aplicación "Gira DCS mobile".

Ref. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.35 MB

Descarga
Gateway IP SIC
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 841.6 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios