Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Spannungsversorgung | DC 24 V ± 5 % (über Zusatzversorgung) |
| Leistungsaufnahme | |
| Gesprächsbetrieb | 5,0 W |
| Stand-by | 1,6 W |
| Anschlüsse | |
| Spannungsversorgung | 2 x Schraubklemme |
| 2-Draht-Bus OUT | 2 x Schraubklemme |
| 2-Draht-Bus IN | 2 x Schraubklemme |
| Netzwerk-Anschluss | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |
| Unterstützte Auflösung | CIF mit Standard-Bildauflösung |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +50 °C |
| Teilungseinheiten (TE) | 6 |
| Breite | 108,00 mm |
| Höhe | 76,00 mm |
| Tiefe | 91,00 mm |
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr
Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr