Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
| Voeding | DC 24 V ± 5 % (via aanvullende voeding) |
| Opgenomen vermogen | |
| Gesprekstand | 5,0 W |
| Stand-by | 1,6 W |
| Aansluitingen | |
| Voeding | 2x schroefklem |
| 2-draads bus OUT | 2x schroefklem |
| 2-draads bus IN | 2x schroefklem |
| Netwerkaansluiting | 1x RJ45, 10/100 Mbit |
| Ondersteunde resolutie | CIF met standaard resolutie |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +50 °C |
| Modulebreedten (TE) | 6 |
| Breedte | 108,00 mm |
| Hoogte | 76,00 mm |
| Diepte | 91,00 mm |
Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer
De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer