0

Lector de huella dactilar Gira Keyless In TX_44

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
2617 66
4010337035633
1
antracita
2617 67
4010337035640
1
color aluminio (pintado)
2617 65
4010337035664
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337035633
Ref. 2617 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337035640
Ref. 2617 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337035664
Ref. 2617 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última generación.
  • Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
  • Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
  • Reconocimiento vivo del dedo.
  • El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
  • Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la capa superior de piel).
  • Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
  • Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos guardados, aprox. 3 s.
  • Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación mediante iluminación por LED blanco.
  • Colocación del dedo de 360° posible.
  • Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales ópticas durante la programación y durante el manejo.
  • Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
  • Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o instalador.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
  • A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Desde la alimentación de tensión para intercomunicación24 V CC ±10 %
del sistema de intercomunicación26 V CC ± 2 V
Relé
Número2
Contacto1 conmutador libre de potencial
Capacidad de cargaCA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación1 x regleta de enchufes
Relé3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional2 bornes de tornillo
Resistencia ESDhasta 15 kV
Profundidad de instalación33 mm
Temperatura ambientede -20 °C a +70 °C

Notas

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños de 6 años de edad o más.
  • Posibilidad de integración en el Perfil 55.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Lector de huella digital

Notas de manejo para el usuario

Ref. 2617 ..

PDF, 102.18 KB

Descarga
Unidad de lectura

Manual de instrucciones

Ref. 2617 ..

PDF, 305.13 KB

Descarga
Fingerprint reader

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Ref. 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Descarga
Fingerprint reader

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Ref. 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Ref. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Descarga
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios