0

Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit TX_44

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
2617 66
772,99
4010337035633
1
10
Anthrazit
2617 67
784,01
4010337035640
1
10
Farbe Alu
2617 65
784,01
4010337035664
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337035633
Art.-Nr. 2617 66VE 1
772,99 EURPS 10
Anthrazit
EAN 4010337035640
Art.-Nr. 2617 67VE 1
784,01 EURPS 10
Farbe Alu
EAN 4010337035664
Art.-Nr. 2617 65VE 1
784,01 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation.
  • Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit.
  • Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers.
  • Lebenderkennung des Fingers.
  • Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten.
  • Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt).
  • Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren.
  • Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe:
    bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s,
    bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s.
  • Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung.
  • 360°-Auflage des Fingers möglich.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden.
  • Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
  • Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Spannungsversorgung
aus Spannungsversorgung für TürkommunikationDC 24 V ±10 %
aus TürkommunikationssystemDC 26 V ± 2 V
Relais
Anzahl2
Kontakt1 Wechsler potenzialfrei
BelastbarkeitAC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation1 x Steckerleiste
Relaisje 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung2 x Schraubklemme
ESD-Festigkeitbis 15 kV
Einbautiefe33 mm
Umgebungstemperatur-20 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
  • Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden.
  • Integration in das Profil 55 möglich.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Fingerprint-Leseeinheit

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte bis Index I02)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 283.21 KB

Download
Fingerprint-Leseeinheit

Bedienungshinweise für den Anwender (gültig für Geräte bis Index I02)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 82.41 KB

Download
Fingerprint-Leseeinheit

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte ab Index I03)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 789.54 KB

Download
Fingerprint-Leseeinheit

Bedienungshinweise für den Anwender (gültig für Geräte ab Index I03)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 168.7 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Download
Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank