0

Moduł czytnika linii papilarnych Gira Keyless In TX_44

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
2617 66
4010337035633
1
antracytowy
2617 67
4010337035640
1
kolor aluminium
2617 65
4010337035664
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337035633
Nr artykułu 2617 66Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337035640
Nr artykułu 2617 67Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337035664
Nr artykułu 2617 65Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
  • Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
  • Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
  • Rozpoznawanie funkcji życiowych palca.
  • Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
  • Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
  • Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
  • Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s,maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
  • Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
  • 360° przyłożenie palca.
  • Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
  • Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
  • Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
  • Do każdego z dwóch zintegrowanych przekaźników ze stykami przełącznymi można przyporządkować różne palce, np. kciuk – sterowanie otwieraniem drzwi, palec wskazujący – włączanie/wyłączanie oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie
z zasilania systemu domofonowegoDC 24 V ±10%
z systemu domofonowegoDC 26 V ± 2 V
przekaźnik
Liczba2
Kontakt1 przełącznik bezpotencjałowy
ObciążalnośćAC/DC 24 V / 1,6 A
Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii1 x listwa wtyczkowa
przekaźnikpo 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk śrubowy
Odporność ESDdo 15 kV
Głębokość montażu33 mm
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
  • Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.
  • Możliwa integracja z systemem Profil 55.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł czytnika Fingerprint

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 2617 ..

PDF, 330.23 KB

Do pobrania
Moduł czytnika Fingerprint

Zalecenia obsługi dla użytkownika

Nr artykułu 2617 ..

PDF, 156.07 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Fingerprint reader

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Nr artykułu 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Do pobrania
Fingerprint reader

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Nr artykułu 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Do pobrania
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Do pobrania
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych