0

Gira Keyless In fingeravtrykksleser TX_44

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
2617 66
6306807
4010337035633
1
10
antrasitt
2617 67
6306808
4010337035640
1
10
aluminiumsfarget
2617 65
6306806
4010337035664
1
10

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337035633
Art.nr. 2617 66VE 1
PS 10
antrasitt
EAN 4010337035640
Art.nr. 2617 67VE 1
PS 10
aluminiumsfarget
EAN 4010337035664
Art.nr. 2617 65VE 1
PS 10

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Sjekk av fingeravtrykk
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
fra spenningsforsyning for porttelefonDC 24 V ±10 %
fra porttelefonsystemDC 26 V ± 2 V
Relé
Antall2
Kontakt1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon1 x støpsellist
Reléà 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
ESD-motstandopptil 15 kV
Monteringsdybde33 mm
Omgivelsestemperatur-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
  • Kan integreres i Profil 55.
Datablad


Programvare


Fingeravtrykksleser
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Art.nr. 2617 ..

PDF, 300.91 KB

Nedlasting
Fingeravtrykksleser
Bruksanvisninger

Tips til brukeren

Art.nr. 2617 ..

PDF, 96.27 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.09 KB

Nedlasting
Fingerprint reader
Bruksanvisninger

Operating instructions (valid for devices up to index I02)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 269.1 KB

Nedlasting
Fingerprint reader
Bruksanvisninger

Operating information for users (valid for devices up to index I02)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 80.36 KB

Nedlasting
Fingerprint reader
Bruksanvisninger

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Nedlasting
Fingerprint reader
Bruksanvisninger

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Nedlasting
Gira Door communication system
Oppslagsverk/systemgrunnlag

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.09 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase