0

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2472 00
4010337104414
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337104414
Ref. 2472 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Desconexión manual de la regulación de temperatura.
  • Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central.
  • Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Función de protección contra heladas.
  • Conmutación silenciosa.
  • Detección de la bajada de temperatura (abre la temperatura de protección contra heladas cuando se abre una ventana).
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Adaptación a válvulas (abiertas sin corriente o cerradas sin corriente).
  • Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
  • Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand by<0,5 W
Potencia de conexiónmáx. 20 W
Número de actuadoresde 1 a 10Accionamiento de regulación térmicoN.° ref. Gira: 2169 00En otros accionamientos, imprescindible tener en cuenta la corriente de conexión; máx. 3 accionamientos.
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas100 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto

Manual de instrucciones.

Ref. 2472 00

PDF, 1.03 MB

Descarga
Room temperature controller insert 230 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Ref. 2472 00

PDF, 186.41 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios