Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
2472 00
78,40
4010337104414
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~. Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. Interner Temperatursensor. Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung). Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). Anpassung an Ventile (stromloss offen oder stromlos geschlossen). Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by <0,5 W Anschlussleistung max. 20 W Anzahl der Stellantriebe 1 bis 10 Thermischer Stellantrieb Gira Best.-Nr.: 2169 00 Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe! Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Leitungslänge Eingänge max. 100 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2472 00
PDF, 1.03 MB
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2472 00
PDF, 186.41 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank