0

Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym lub zwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2472 00
4010337104414
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337104414
Nr artykułu 2472 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
  • Bezgłośne przełączanie.
  • Wykrywanie spadku temperatury (wywołanie temperatury ochrony przed zamarzaniem po otwarciu okna).
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
  • Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
  • Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania<0,5 W
Moc przyłączowamaks. 20 W
Liczba siłownikówod 1 do 10Siłownik zaworu termostatycznegoNr kat. Gira: 2169 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejśćmaks. 100 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact or NO contact, 1-way switch and control light

Operating instructions.

Nr artykułu 2472 00

PDF, 1.03 MB

Do pobrania
Room temperature controller insert 230 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2472 00

PDF, 186.41 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych