Rumstermostatinsats 230 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, brytare och kontrollampa
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Styrning av elektrotermiska ställdon för 230 V~. Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen. Manuell avstängning av termostaten. Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka. Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning. Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning). Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av). Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd). Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur). Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar. Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standby | <0,5 W |
| Anslutningseffekt | max. 20 W |
| Antal ställdon | 1 till 10Termiskt ställdonGira art.nr: 2196 00För andra ställdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen, max. 3 ställdon! |
| Montering | i apparatdosa enligt DIN 49073 |
| Ledningslängd ingångar | max. 100 m |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Insats rumstermostat 230 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa
Bruksanvisning.
Art.nr 2472 00
PDF, 1.03 MB
Room temperature controller insert 230 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light
EC Declaration of conformity
Art.nr 2472 00
PDF, 186.41 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen