Mecanismo de regulación de lámparas incandescentes con interruptor de conmutación por presión Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Regulación de lámparas incandescentes y halógenos de alta tensión con 230 V CA, 50 Hz. Protección electrónica contra cortocircuitos. Protección automática contra sobretemperatura con rearranque. Datos técnicos Tensión nominal 230/240 V CA, 50 Hz Potencia conectada a 25 °C Lámparas incandescentes 100 hasta 1000 W Lámparas halógenas de alta tensión 100 hasta 1000 W Profundidad de instalación 32 mm Temperatura ambiente de +5 °C a +45 °C
Notas En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada. Regulador para lámparas incandescentes con pulsador/interruptor doble Instrucciones de manejo.
Ref. 1181 00
PDF, 288.48 KB
Light bulb dimming insert with pressure/2-way switch EC Declaration of conformity
Ref. 1181 00
PDF, 82.23 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios