Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter 100 – 1000 W
1181 00
219,91
4010337003939
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz. Elektronischer Kurzschlussschutz. Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf. Technische Daten Nennspannung AC 230/240 V, 50 Hz Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen 100 bis 1000 W HV-Halogen 100 bis 1000 W Einbautiefe 32 mm Umgebungstemperatur +5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Downloads Dimmer Druck-Wechsel Glühlampe Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 1181 00
PDF, 288.59 KB
Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 1181 00
PDF, 82.23 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank