0

Dimmerinsats för glödlampa med tryckbrytare/trapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1181 00
1364565
4010337003939
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337003939
Art.nr 1181 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Dimmring av glödlampor och högvoltshalogen vid AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Automatiskt övertemperaturskydd med omstart.
  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

MärkspänningAC 230/240 V, 50 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C
Glödlampor100 till 1000 W
HV-halogen100 till 1000 W
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur+5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Light bulb dimmer insert with pressure/2-way switch

Operating manual.

Art.nr 1181 00

PDF, 287.48 KB

Ladda ner
Light bulb dimming insert with pressure/2-way switch

EC Declaration of conformity

Art.nr 1181 00

PDF, 82.23 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen