0

Glødedampe-dimmeinnsats med trykk-vendebryter

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
1181 00
1425000
4010337003939
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337003939
Art.nr. 1181 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Dimming av glødelamper og HV-halogen ved AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Automatisk overtemperaturvern med ny start.
  • Med skruklemmer.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230/240 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
Glødelamper100 til 1000 W
HV-halogenlamper100 til 1000 W
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur+5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Lyspæredimmerinnsats med trykk-vekselbryter

Bruksanvisning.

Art.nr. 1181 00

PDF, 288.75 KB

Nedlasting
Light bulb dimming insert with pressure/2-way switch

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1181 00

PDF, 82.23 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase