0

Module variateur de lampe à incandescence avec interrupteur inverseur à bouton-poussoir

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1181 00
211,86
4010337003939
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337003939
Réf. 1181 00UC 1/5
211,86 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Variation de lampes à incandescence et d’halogènes HT en 230 V CA, 50 Hz.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection automatique contre les températures excessives avec redémarrage.
  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230/240 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes à incandescence100 à 1000 W
Halogène HT100 à 1000 W
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante+5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module variateur pour lampes à incandescence avec interrupteur va-et-vient à bouton-poussoir

Manuel d’utilisation.

Réf. 1181 00

PDF, 288.15 KB

Téléchargement
Light bulb dimming insert with pressure/2-way switch

EC Declaration of conformity

Réf. 1181 00

PDF, 82.23 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias