Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco crema brillante
0870 01
4010337870012
1
blanco brillante
0870 03
4010337870036
1
blanco mate
0870 27
4010337870272
1
antracita
0870 28
4010337870289
1
color aluminio
0870 26
4010337870265
1
negro mate
0870 005
4010337037057
1
gris mate
0870 015
4010337081906
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Tecnología de la comunicación Notas Solo para la sujeción por tornillos. Para salida vertical e inclinada 30°. Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts EC Declaration of conformity
Ref. 0870 005
0870 01
0870 015
0870 03
0870 10
0870 11
0870 20
0870 26
0870 27
0870 28
0870 40
0870 42
0870 43
0870 46
0870 47
0870 65
0870 66
0870 67
0870 70
0870 72
0870 73
0870 74
0870 76
0870 112
PDF, 81.12 KB
Inserts for Data Caps Operating instructions.
Ref. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios