0

Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado Standard 55, interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
0176 01
4010337176015
1/10
blanco brillante
0176 03
4010337176039
1/10

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337176015
Ref. 0176 01Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337176039
Ref. 0176 03Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Profundidad de instalación30 mm
Sección de conexión
Para conductores hasta2,5 mm²

Notas

  • No a prueba de rotura.
  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Combination rocker switch/SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55

EC Declaration of conformity

Ref. 0175 01 0175 03 0175 04 0176 01 0176 03 0176 04

PDF, 54.92 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios