0

Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0176 01
51,78
4010337176015
1/10
01
Reinweiß glänzend
0176 03
51,78
4010337176039
1/10
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337176015
Art.-Nr. 0176 01VE 1/10
51,78 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337176039
Art.-Nr. 0176 03VE 1/10
51,78 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe30 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter bis2,5 mm²

Hinweise

  • Nicht bruchsicher.
  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Kombination Wippschalter/SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0175 01 0175 03 0175 04 0176 01 0176 03 0176 04

PDF, 54.92 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank