0

Kombination vippbrytare/jordat uttag 16 A 250 V~ med fullplatta Standard 55, universal-av-trapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
0176 01
4010337176015
1/10
kritvit blank
0176 03
4010337176039
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337176015
Art.nr 0176 01VE 1/10
PS
kritvit blank
EAN 4010337176039
Art.nr 0176 03VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup30 mm
Anslutningsarea
för ledare till2,5 mm²

Anmärkning

  • Ej slagtålig.
  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
Datablad

Anbudsunderlag

Combination rocker switch/SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55

EC Declaration of conformity

Art.nr 0175 01 0175 03 0175 04 0176 01 0176 03 0176 04

PDF, 54.92 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen