Mecanismo de interruptor de llave de 10 A y 250 V~para todos los medios cilindros de perfil DIN Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Cubiertas Datos técnicos Profundidad de instalación 40 mm
Notas Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar. Solo para la sujeción por tornillos. Volumen de entrega El cilindro de cierreno se incluye en la entrega. Interruptor/conmutador, 2 polos Esquema de conexiones mecanismo de interruptor de llave para control de persianas conmutación/cambio, 2 polos
Ref. 0144 00
PDF, 18.12 KB
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole EC Declaration of conformity
Ref. 0144 00
0144 30
PDF, 143.48 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios