0

Basiselement sleutelschakelaar 10 A 250 V~voor alle DIN-profiel-halfcilinders

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0144 00
71,90
4010337144007
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337144007
Artikelnr. 0144 00VE 1/5
EUR 71,90PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte40 mm

Let op

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Inhoud

  • Sluitcilinder is niet bijgeleverd.
Datablad

Bestektekst

Schakelaar/wisselcontact, 2-polig

Aansluitschema basiselement sleutelschakelaar voor jaloeziebesturing schakelen/wisselen 2-polig

Artikelnr. 0144 00

PDF, 18.12 KB

Download
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0144 00 0144 30

PDF, 143.48 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase