Module interrupteur à clé 10 A 250 V~pour tous les demi-cylindres profilés DIN
0144 00
71,90
4010337144007
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Caches Caractéristiques techniques Profondeur de montage 40 mm
Indications Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire. Uniquement pour fixation par vis. Contenu de la livraison Le cylindre de fermeturene peuvent pas comprise dans la livraison. Interrupteur/inverseur bipolaire Schéma de raccordement du module interrupteur à clé pour interrupteur/inverseur bipolaire de commande de stores
Réf. 0144 00
PDF, 18.12 KB
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole EC Declaration of conformity
Réf. 0144 00
0144 30
PDF, 143.48 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias