Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert.
Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche.
Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden.
Extrem flacher Einbau.
Klemmmontage an abgehangenen Decken.
Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar.
Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung
Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar.
Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar.
Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar.
Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung).
Inkl. Sperrfunktion.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Helligkeitssensor
Messbereich:
10 bis 2000 lx
Erfassungsbereich:
Ø ca. 5 m
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP44
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Einbautiefe:
34 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Lieferumfang
Designring klein im Lieferumfang enthalten.
KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Deckenausschnitt:
Ø 44
H -
Abmessungen (mit Desingring klein):
Ø 53,5
H 38
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.