0

eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini 20 – 250 W/VA

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5420 00
156,20
4010337774143
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337774143
Art.-Nr. 5420 00VE 1/5
156,20 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksensoren.
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistungmax. 1,5 W
Stand-bymax. 0,5 W
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Anschlussleistung
Glühlampen20 bis 250 W
HV-Halogen20 bis 250 W
gewickelter Trafo20 bis 250 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED20 bis 100 VA
Tronic-Trafo20 bis 250 W
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 100 W
LED-Lampentyp. 3 bis 70 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 70 W
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
AbmessungenØ 53,0 H 28,0 mm

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 542000

RFA, 484 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 542000

IFC, 57.89 KB

Download
eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5420 00

PDF, 344.49 KB

Download
eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini, 20 - 250 W/VA

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5420 00

PDF, 185.83 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5420 00

PDF, 279.72 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank