Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| KNX Medium | |
| Integrierte Diagnosefunktion: ·Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern. ·Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen. | TP256 |
| Gira One Medium | Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Nennspannung | DC 24 bis 30 V |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| IP-Kommunikation | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Unterstützte Protokolle | DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP |
| Anschlüsse | |
| IP | 2 x Buchsen RJ45 |
| KNX | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| microSD-Karte | |
| für SDK Funktionen | bis 32 GB (SDHC) |
| Teilungseinheiten (TE) | 2 |
Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr