0

Windsensor Kompakt

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
0911 02
255,00
4010337136064
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Weiß
EAN 4010337136064
Art.-Nr. 0911 02VE 1
255,00 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Merkmale

  • Kompakter Windsensor für Wand- und Mast-Montage.
  • Potentialfreier Relais-Ausgang bis 6 A (µ).
  • Für Windstärken von 3 bis 10 bft (4 bis 25 m/s).
  • Sicherheitsüberwachung: Windalarm wenn 48 Stunden kein Wind detektiert wird.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrommax. 6 A (µ)
MontageWand- und Mastbefestigung
SchutzartIP 44
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Gewicht ca.260 g
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank