0

Überspannungsschutz-Modul

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0338 00
91,18
4010337128120
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337128120
Art.-Nr. 0338 00VE 1
91,18 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Überspannungsmodul class III nach IEC 61643-11
    (Typ 3, EN 61643-11) für Steckdosen mit Schutzleiteranschluss.
  • Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose.
  • Mit akustischer Signalisierung zur Defektmeldung.
  • Aufkleber zur Kennzeichnung der Steckdose.
  • Schützt weitere, bis zu 5 m Leitungslänge entfernte, Steckdosen im Stromkreis.

Technische Daten

Nennspannung U<sub>N</sub>AC 230 V~ (50 Hz)
Höchste Dauerspannung U<sub>C</sub>AC 255 V~ (50 Hz)
Nennableitstoßstrom I<sub>n (8/20)</sub>3 kA
Ableitstoßstrom I<sub>total (8/20)</sub>10 kA
U<sub>OC</sub>6 kV
max. Vorsicherung16 A
U<sub>p</sub>< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11class III
EN 61643-11Typ 3
SchutzartIP20
Umgebungstemperatur-5 °C bis +40 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Überspannungsschutz-Modul.

Produktinformation

PDF, 551.61 KB

Download
Überspannungsschutz-Modul

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0338 00

PDF, 554.74 KB

Download
Überspannungsschutz-Modul

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0338 00

PDF, 205.99 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank