0

Rauchwarnmelder Dual Q

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2336 02
65,97
4010337014591
1/12
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337014591
Art.-Nr. 2336 02VE 1/12
65,97 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED.

Merkmale

  • Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.

Q-Label

  • Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen.
  • Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Bauweise A nach DIN EN 14604.
  • KRIWAN-Anerkennung.
  • Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder.
  • Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm.
  • Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion.
  • Gedämpftes Alarmsignal (ca. 75 dB (A)) bei Funktionstest.
  • Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung.
  • Abschaltbare Raucherkennung.
  • Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung.
  • Verschmutzungs- bzw. Störanzeige.
  • Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung.
  • Anzeige "schwache Batterie".
  • Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich.
  • Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul, Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme.

Technische Daten

Spannungsversorgungüber Batterie des Rauchwarnmelders
Batterielebensdauerbis zu 10 Jahre (nach Aktivierung)
Akustisches SignalAlarm: mind. 85 dB (A)
Optisches SignalLeuchtring (rote LED)
Umgebungstemperatur-5 °C bis +55 °C
Einbauhöhemax. 6 m
SchutzartIP30
AnwendungsbereichDIN 14676
Normen
DIN 14604
BauweiseA
Batterie
TypU9VL-J-P
UN-Nr.3091
Abmessungen
GehäuseØ 125 H 48
Akkustisches SignalAlarm: mind. 85 dB (A)

Weitere Links

Gira Rauchwarnmelder
Mehr

Rauchmelder retten Leben - Der Gira Rauchmelder Dual Q schützt doppelt
Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 233602

RFA, 336 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 233602

IFC, 48.3 KB

Download
Rauchwarnmelder Dual Q
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2336 02 2346 02

PDF, 271.34 KB

Download
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Art.-Nr. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank