0

System 106 portregistermodul

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
rostfritt stål
5565 920
4010337022480
1
aluminium
5565 926
4010337022473
-
-
trafikvit (lackerad)
5565 902
4010337022466
1
rostfritt stål V4A
5565 914
4010337091936
1
aluminium (eloxerad)
5565 916
4010337137924
1
Brons (PVD)
5565 921
4010337100836
1
svart matt (lackerad)
5565 925
4010337100676
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

rostfritt stål
EAN 4010337022480
Art.nr 5565 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022473
Art.nr 5565 926VE -
PS -
trafikvit (lackerad)
EAN 4010337022466
Art.nr 5565 902VE 1
PS
rostfritt stål V4A
EAN 4010337091936
Art.nr 5565 914VE 1
PS
aluminium (eloxerad)
EAN 4010337137924
Art.nr 5565 916VE 1
PS
Brons (PVD)
EAN 4010337100836
Art.nr 5565 921VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337100676
Art.nr 5565 925VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

  • Kompakt röstmodul med integrerade anropstryckknappar för kommunikationen mellan utomhus och inomhus.
  • En mikrofon av hög kvalitet och en väderbeständig högtalare garanterar en problemfri kommunikation.
  • Spänningsförsörjning via 2-trådsbuss. Extra anslutning för extra spänningsförsörjning (behövs t.ex. vid fler än 3 kameramoduler).
  • Alla andra moduler i System 106 (förutom röstmodul) försörjs med spänning via portregistermodulen.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
SystemFlatkabel, 10-polig
Buss med två ledarevia styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA)
Effektförbrukning
Maximal1 W
Standby-drift:240 mW
Anslutningar
2-trådsbuss1 x klämma
ZV1 x klämma
System2 x kontaktlist
Video (analog)1 x kontaktlist
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
KapslingsklassIP54

Anmärkning

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Mått

Bredd106,50 mm
Höjd106,50 mm
Datablad

Anbudsunderlag

System 106 portregistermodul

Bruksanvisning

Art.nr 5565 .. 5569 ..

PDF, 446.17 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
System 106 door station module

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926

PDF, 303.24 KB

Ladda ner
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Art.nr 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen