0

System 3000 rumstemperaturreglering BT System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5394 70
4010337118619
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5394 72
4010337118626
1/5
antracit (lackerad)
5394 73
4010337118596
1/5
svart matt (lackerad)
5394 74
4010337118633
1/5
grå matt (lackerad)
5394 76
4010337118602
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

kritvit blank
EAN 4010337118619
Art.nr 5394 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118626
Art.nr 5394 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118596
Art.nr 5394 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118633
Art.nr 5394 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118602
Art.nr 5394 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.

Funktioner på frontmodulen

  • Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
  • Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
  • Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
  • Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Aktivering av kyldriften över insatsen.
  • Stöder intern och extern temperaturgivar.
  • Temperaturfallsidentifiering.
  • Användningsspärr.
  • Ventilskyddsfunktion.
  • Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer.
  • Semesterläge (start, slut, temperatur).
  • Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter.
  • Spärrning av manövrering på plats är möjligt.
  • Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®.
  • Minimal och maximal temperatur kan ställas in.
  • Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt.
  • Kombination av frontmodulen 5393xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

Gångprecision per månad± 10 sek
gångreservca. 4 h
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 uppdateras klockslag och datum.
Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.44 KB

Ladda ner
Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5393 .. 5394 ..

PDF, 625.97 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen