System 3000 rumstermostat display System 70
kritvit blank
5393 70
4010337118664
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5393 72
4010337118671
1/5
antracit (lackerad)
5393 73
4010337118640
1/5
svart matt (lackerad)
5393 74
4010337118688
1/5
grå matt (lackerad)
5393 76
4010337118657
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Värme, ventilation, klimatisering
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
Egenskaper
Manövrering via kapacitiv sensoryta. Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen. Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering. Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar. Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön. Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur. Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering. Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid). Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd). Aktivering av kyldriften över insatsen. Stöder intern och extern temperaturgivar. Temperaturfallsidentifiering. Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt. Kombination av frontmodulen 5394xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).
Tekniska data
| Gångprecision per månad | ± 10 sek |
| gångreserv | ca. 4 h |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisning.
Art.nr 5393 ..
5394 ..
PDF, 625.97 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 room temperature controller BT System 55
EC Declaration of conformity
Art.nr 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen