System 3000 romtermostat Display System 70
renhvit glans
5393 70
4010337118664
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5393 72
4010337118671
1/5
antrasitt (lakkert)
5393 73
4010337118640
1/5
svart matt (lakkert)
5393 74
4010337118688
1/5
grå matt (lakkert)
5393 76
4010337118657
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
Egenskaper
Betjening via kapasitiv sensorflate. Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen. Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering. Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar. Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde. Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur. Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering. Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid). Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket). Aktivering av kjøledrift via innsatsen. Støtter intern og ekstern temperaturføler. Temperaturfallregistrering. Ventilbeskyttelsesfunksjon. Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig. Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT
Bruksanvisning.
Art.nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 627.35 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 room temperature controller BT System 55
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase