System 3000 rumstermostat display System 55
cremevit blank
5393 01
4010337055112
1/5
02
kritvit blank
5393 03
8580646
4010337055129
1/5
02
kritvit sidenmatt
5393 27
8580647
4010337055174
1/5
02
alufärg
5393 26
8580648
4010337055167
1/5
02
antracit
5393 28
8580649
4010337055181
1/5
02
svart matt
5393 005
8580645
4010337055235
1/5
02
grå matt
5393 015
8580644
4010337087311
1/5
02
rostfritt stål
5393 600
8580650
4010337055211
1/5
02
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Heizung, Lüftung, Klima
En av följande artiklar:
System 3000 Schalten
Egenskaper
Manövrering via kapacitiv sensoryta. Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen. Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering. Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar. Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön. Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur. Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering. Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid). Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd). Aktivering av kyldriften över insatsen. Stöder intern och extern temperaturgivar. Temperaturfallsidentifiering. Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt. Kombination av frontmodulen 5394xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).
Tekniska data
| Gångprecision per månad | ± 10 sek |
| gångreserv | ca. 4 h |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 5393 ..
5394 ..
PDF, 625.97 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen