System 3000 romtermostat Display System 55
kremhvit glans
5393 01
4010337055112
1/5
02
renhvit glans
5393 03
4010337055129
1/5
02
renhvit silkematt
5393 27
4010337055174
1/5
02
aluminiumsfarget
5393 26
4010337055167
1/5
02
antrasitt
5393 28
4010337055181
1/5
02
svart matt
5393 005
4010337055235
1/5
02
grå matt
5393 015
4010337087311
1/5
02
rustfritt stål
5393 600
4010337055211
1/5
02
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Heizung, Lüftung, Klima
En av de følgende artiklene:
System 3000 Schalten
Egenskaper
Betjening via kapasitiv sensorflate. Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen. Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering. Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar. Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde. Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur. Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering. Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid). Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket). Aktivering av kjøledrift via innsatsen. Støtter intern og ekstern temperaturføler. Temperaturfallregistrering. Ventilbeskyttelsesfunksjon. Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig. Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 627.35 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 627.25 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase