Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 kremowy z połyskiem
5393 01
4010337055112
1/5
czysta biel z połyskiem
5393 03
4010337055129
1/5
czysta biel matowa
5393 27
4010337055174
1/5
kolor aluminium
5393 26
4010337055167
1/5
antracytowy
5393 28
4010337055181
1/5
czarny matowy
5393 005
4010337055235
1/5
szary matowy
5393 015
4010337087311
1/5
stal szlachetna
5393 600
4010337055211
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Jeden z następujących artykułów: System 3000 Przełączanie Cechy Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. Wykrywanie spadku temperatury. Funkcja zabezpieczenia zaworu. Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne Dokładność zegara na miesiąc ± 10 s Rezerwa pracy zegara ok. 4 h Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Regulator temperatury w pomieszczeniu Display, Regulator temperatury w pomieszczeniu BTInstrukcje obsługi Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 5393 ..
5394 ..
PDF, 637.36 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych