Kodlås som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems brytaktorer.
Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
Akustisk signal vid knapptryckning.
Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.
Varningston vid obehörig användning av tryckknappsatsen för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaktor i Gira porttelefonsystemet.
De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas två olika koder, t.ex. kod 1: Portöppning, kod 2: Tändning av ytterbelysning.
In- och utgångar
Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
Extraförsörjning
DC 24 V ±5 %
från porttelefonsystem
DC 26 V ± 2 V
Relä
Antal
2
Kontakt
1 växlare potentialfri
Max. belastning
AC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningar
Anslutningskabel porttelefon
1 x kontaktlist
Relä
vardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning
2 x skruvklämmor
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning
till 16 kV
Inbyggnadsdjup
35 mm
Omgivningstemperatur
-20 °C till +70 °C
Anmärkning
Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
Fler länkar
Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt. Mer