Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens ’s nachts.
Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
Codes met tot 32 posities mogelijk.
Akoestische feedback bij toetsbediening.
3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.
Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende codes worden toegewezen, bijvoorbeeld code 1: deur openen, code 2: schakelen van de buitenverlichting.
In- en uitgangen
Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.
Technische gegevens
Voeding
aanvullende voeding
DC 24 V ±5 %
uit deurcommunicatiesysteem
DC 26 V ± 2 V
Relais
Aantal
2
Contact
1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
Belastbaarheid
AC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie
1x connectorstrook
Relais
elk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding
2x schroefklem
ESD-bestendigheid
tot 16 kV
Inbouwdiepte
35 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C tot +70 °C
Let op
Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor het Gira Keyless In codeklavier. www.appshop.gira.de.
Meer links
De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Meer