Temperaturgivarmodul med fuktmätning för Gira G1 svart
2092 05
4010337125389
1/5
vit
2092 12
4010337125396
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tillbehör Nödvändigt tillbehör En av följande artiklar: Displays / Gira G1
Egenskaper Egenskaper Temperaturgivare med fuktmätning för andra generationens Gira G1 för mätning av temperatur och luftfuktighet för Gira X1 klienten och Gira HomeServer klienten. Tillsammans med Gira One klienten stöds endast temperaturmätning. Tekniska data Mätnoggrannhet ± 0,5 K Kapslingsklass IP20 Mått B x H x D 63 x 15 x 5 mm
Nedladdningar Gira G1 EC Declaration of conformity
Art.nr 2087 05
2087 12
2092 05
2092 12
8317 00
PDF, 225.88 KB
Gira G1 with WLAN EC Declaration of conformity
Art.nr 2066 05
2066 12
2092 05
2092 12
8316 00
8317 00
PDF, 175.25 KB
Temperature sensor module for Gira G1 Mounting instruction
Art.nr 2092 05
2092 12
PDF, 97.63 KB
Fler bilder i mediedatabasen Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen