0

Module de capteur de température avec mesure de l’humidité pour Gira G1

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
noir
2092 05
71,33
4010337125389
1/5
36
blanc
2092 12
71,33
4010337125396
1/5
36

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

noir
EAN 4010337125389
Réf. 2092 05UC 1/5
71,33 EURSP 36
blanc
EAN 4010337125396
Réf. 2092 12UC 1/5
71,33 EURSP 36

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Capteur de température avec mesure de l’humidité pour le Gira G1 2e génération pour mesurer la température et l’humidité pour le client Gira X1 et Gira HomeServer. En combinaison avec le client Gira One, seule la mesure de la température est prise en charge.

Caractéristiques techniques

Précision de mesure± 0,5 K
Classe de protectionIP20
Dimensions
L x H x P63 x 15 x 5 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module de capteur de température pour Gira G1

Instructions de montage

Réf. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Téléchargement
Gira G1

EC Declaration of conformity

Réf. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Téléchargement
Gira G1 with WLAN

EC Declaration of conformity

Réf. 2066 05 2066 12 2092 05 2092 12 8316 00 8317 00

PDF, 175.25 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias