0

Modulo sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per Gira G1

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
nero
2092 05
71,33
4010337125389
1/5
36
bianco
2092 12
71,33
4010337125396
1/5
36

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

nero
EAN 4010337125389
Cod. art. 2092 05Conf. 1/5
71,33 EURPS 36
bianco
EAN 4010337125396
Cod. art. 2092 12Conf. 1/5
71,33 EURPS 36

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per il Gira G1 di 2ª generazione per la misurazione della temperatura e dell’umidità per Gira X1 Client e Gira HomeServer Client. In combinazione con il Gira One Client viene supportata esclusivamente la misurazione della temperatura.

Dati tecnici

Precisione di misura± 0,5 K
Classe di protezioneIP20
Dimensioni
L x H x P63 x 15 x 5 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo sensore di temperatura per Gira G1

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Download
Gira G1

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Download
Gira G1 with WLAN

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2066 05 2066 12 2092 05 2092 12 8316 00 8317 00

PDF, 175.25 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale